Filtro regulador MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS

564114

GTIN: 4052568211455

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Indicador óptico por pressão
com manômetro
Pressão operacional
1 bar - 20 bar
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Grau de filtragem
5 µm