Filtro regulador MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
564118
GTIN: 4052568211493
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Indicador óptico por pressão
com manômetro
Pressão operacional
1 bar - 20 bar
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm