Filtro regulador MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS

564128

GTIN: 4052568211554

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Indicador óptico por pressão
com manômetro
Pressão operacional
1 bar - 20 bar
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Grau de filtragem
5 µm