Sensor de fluxo SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2
565409
GTIN: 4052568212582
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
1000 l/min
Meio de operação
Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Nitrogênio
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm