Atuador articulado DWA-50-125-Y-A-G
565729
GTIN: 4052568212728
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
125 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N