Atuador articulado DWB-50-100-Y-A-G

565738

GTIN: 4052568212810

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
100 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N