Atuador articulado DWA-63-150-Y-AB-G
565771
GTIN: 4052568213145
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Curso
150 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Força teórica a 6 bar, retorno
1682 N