Atuador articulado para grampo DWA-50-50-Y-AB-G
565777
GTIN: 4052568213206
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
50 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N