DW
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Atuador grampo
Atuador articulado para grampo
DW
DWB-50- -Y-G
Atuador articulado
DWB-50- -Y-G
565784
Downloads
DW_EN.PDF
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N