Atuador articulado DWB-63- -Y-AB-G

565792

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Força teórica a 6 bar, retorno
1682 N