Atuador articulado para grampo DW-80-125-Y-A-G
565801
GTIN: 4052568213329
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Curso
125 mm
Conexão pneumática
G3/8
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Força teórica a 6 bar, retorno
2721 N