DW
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Atuador grampo
Atuador articulado para grampo
DW
DW-80- -Y-G
Atuador articulado
DW-80- -Y-G
565808
Downloads
DW_EN.PDF
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
G3/8
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Força teórica a 6 bar, retorno
2721 N