Válvula para vácuo MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4

566175

GTIN: 4052568213411

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
30 l/min
Conexão pneumática 1
QS-4
Pressão operacional
0 bar - 1.5 bar