Válvula solenoide VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
GTIN: 4052568213794
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico