Válvula solenoide VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3

566478

GTIN: 4052568213855

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico