Válvula solenoide VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3
566484
GTIN: 4052568213909
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico