Válvula solenoide VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3
566490
GTIN: 4052568100186
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico