Válvula solenoide VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3
566493
GTIN: 4052568213978
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min - 300 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico