Válvula solenoide VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1P3
566505
GTIN: 4052568214067
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
560 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico