Válvula solenoide VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
566510
GTIN: 4052568214104
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico