Válvula solenoide VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
566516
GTIN: 4052568100223
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico