Cabo com conector NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
566655
GTIN: 4052568057329
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões H
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
2x fio simples
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
1 m