Cabo com conector NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

566664

GTIN: 4052568057411

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões S
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
2x fio simples
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
2.5 m