Sensor de pressão SDE5-D10-O-Q6-N-M8

567473

GTIN: 4052568215484

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Conexão pneumática
QS-6