Válvula solenoide MHJ10-S-2,5-QS-6-HF/LP

567798

GTIN: 4052568100735

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
160 l/min
Conexão pneumática 1
QS-6
Pressão operacional
0.5 bar - 4 bar