Tubo flexível PUN-H-5/32-NT-150-CB

567962

GTIN: 4052568370282

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo, polegadas
5/32
Raio de curvatura relevante para a vazão
15.85 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C