Tubo flexível PUN-H-1/2-NT-150-CB
567967
GTIN: 4052568370336
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo, polegadas
1/2
Raio de curvatura relevante para a vazão
62.179 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C