Tubo flexível PUN-H-1/8-BR-150-CB
567993
GTIN: 4052568370497
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo, polegadas
1/8
Raio de curvatura relevante para a vazão
11.887 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C