Nó de rede CTEU-PB
570040
GTIN: 4052568216504
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Protocolo
Profibus DP
Amplitude de tensão de funcionamento CC
18 V - 30 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal
Tipo. 100 mA
Interface Fieldbus, protocolo
PROFIBUS DP
Grau de proteção
IP65 - IP67