Tubo flexível PUN-V0-14X2-BL-C
570352
GTIN: 4052568058173
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
14 mm
Diâmetro interno
9.8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C