Tubo flexível PAN-MF-4X0,75-SW
570357
GTIN: 4052568058203
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
4 mm
Diâmetro interno
2.5 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 31 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C