Tubo flexível PAN-MF-12X1,5-SW
570361
GTIN: 4052568058241
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
9 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C