Tubo flexível PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN: 4052568058258

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
14 mm
Diâmetro interno
10 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 22 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C