Válvula de alimentação progressiva e escape rápido MS9-SV-G-C-V24-S-VS
570737
GTIN: 4052568217273
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 3
G1 - 1 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Pressão operacional
3.5 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico