Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1

570909

GTIN: 4052568101107

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Tipo de acionamento
elétrico