Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1

570911

GTIN: 4052568217501

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
260 l/min - 450 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Tipo de acionamento
elétrico