Transmissor de pressão SPTE-V1R-S6-B-2.5K
571470
GTIN: 4052568101244
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
-1 bar
Conexão pneumática
Luva de encaixe QS-6
Conexão elétrica
Cabo - Sem conector