Transmissor de pressão SPTE-P10R-S4-B-2.5K
571479
GTIN: 4052568101336
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Conexão pneumática
Luva de encaixe QS-4
Conexão elétrica
Cabo - Sem conector