Válvula solenoide MHJ9-QS-4-LF
572079
GTIN: 4052568102340
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
50 l/min
Conexão pneumática 1
QS-4
Pressão operacional
0.5 bar - 8 bar