Válvula solenoide MHJ10-S-2,5-LF

572080

GTIN: 4052568102357

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
50 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
0.5 bar - 8 bar