Tubo flexível PAN-MF-6X1-SW-500

572093

GTIN: 4052568058821

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 27 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C