Atuador articulado para grampo DWC-50-75-Y-A-G
572347
GTIN: 4052568218362
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
75 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N