Atuador articulado DWC-63-50-Y-A-G

572361

GTIN: 4052568218508

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Curso
50 mm
Conexão pneumática
G1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Força teórica a 6 bar, retorno
1682 N