Nó de rede CTEU-AS
572555
GTIN: 4052568260217
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Protocolo
AS-i
Amplitude de tensão de funcionamento CC
20 V - 31.6 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal
Tipo. 50 mA
Interface Fieldbus, protocolo
AS-i
Grau de proteção
IP65 - IP67