Válvula solenoide VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP
573202
GTIN: 4052568219772
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
550 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico