Válvula solenoide VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
573464
GTIN: 4052568220433
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
610 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico