Válvula solenoide VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L

573467

GTIN: 4052568220464

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
520 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico