Válvula solenoide VUVG-S14-M52-AZT-G18-1T1L

573470

GTIN: 4052568220495

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
620 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico