Conector macho multipolo NECA-S1G9-P9-MP5

573695

GTIN: 4052568220907

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1
Conector fêmea sub-D, 9 pinos
Conexão elétrica 2
Terminal aparafusado, 9 pinos
Seção transversal
0.34 mm² - 1 mm²
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529