Válvula pneumática VUWG-L10-T32U-A-M5

573806

GTIN: 4052568221058

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
150 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Tipo de acionamento
pneumático